chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarowe
Q120RA-EU-AF
Nr katalogowy 3054279
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
9929,18 zł
Pozycja ogółem
9929,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS/poliwęglan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
65
Maks. zasięg (mm)
12000
Kąt wiązki
24° × 50°
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny, planarny
Wymiary konstrukcji
62 x 90.8 x 159.5 mm
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Kąt wiązki
24° × 50°
Maks. zasięg (mm)
12000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki radarowe
Q120RA-EU-AF