chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Q240RA-EU-AF2LQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarowe
Q240RA-EU-AF2LQ
Nr katalogowy 3801992
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
65
Maks. zasięg (mm)
100000
Kąt wiązki
11° × 13°
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny, planarny
Wymiary konstrukcji
55 x 158 x 186.9 mm
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Kąt wiązki
11° × 13°
Maks. zasięg (mm)
100000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki radarowe
Q240RA-EU-AF2LQ
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
15 854,08 zł
Pozycja ogółem
15 854,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie