chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Radarowe
T30R-4545-KUQP
Nr katalogowy 3808905
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3637,47 zł
Pozycja ogółem
3637,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki radarowe
T30R-4545-KUQP
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Długość kabla (m)
150
Certyfikaty
CE, UKCA, UL w wykazie
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
65
Maks. zasięg (mm)
10000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny, planarny
Wymiary konstrukcji
52.9 x 40.6 x 63.8 mm
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Maks. zasięg (mm)
10000