chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
K50RF-8060-LDQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarowe
K50RF-8060-LDQ
Nr katalogowy 3812848
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
2500
Kąt wiązki
80° × 60°
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny, planarny
Wymiary konstrukcji
76 x 50 x 23.1 mm
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Kąt wiązki
80° × 60°
Maks. zasięg (mm)
2500
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1454,99 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki radarowe
K50RF-8060-LDQ
Pozycja ogółem
1454,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie