chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarowe
Q90R-4040-6KDQ
Nr katalogowy 3815098
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3082,17 zł
Pozycja ogółem
3082,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Certyfikaty
CE, UKCA, UL w wykazie
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
65
Maks. zasięg (mm)
20000
Napięcie zasilania
DC
Podłączenie anteny
Wewnętrzny, planarny
Wymiary konstrukcji
84 x 17 x 84 mm
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, Push-pull, programowalne PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
20000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki radarowe
Q90R-4040-6KDQ
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu