- Stopień ochrony
- IP66, IP67, IP69K
- Funkcja elementu przełączającego
- NO/NZ programowalne
- Certyfikaty
- cULus
- Wykonanie
- Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski G 1/2″
- Głębokość zanurzenia L (mm)
- 16
- Sposób detekcji
- kontakt z medium
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Min. temperatura otoczenia (°C)
- -40
- Maks. temperatura otoczenia (°C)
- 80
- Napięcie zasilania
- DC
- Zakres pomiarowy
- -50…150 °C
- Wyjście elektryczne
- Wyjście dwustanowe, Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście napięciowe (3-przewodowe), IO-Link
- Funkcja wyjścia
- NO/NZ programowalne, PNP/NPN