chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L450/I400-0/500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wykrywanie temperatury
TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L450/I400-0/500
Nr katalogowy 100012258
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2″
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
-70…500 °C
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2″
Zakres pomiarowy
-70…500 °C
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
980,18 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TTMS-206A-G1/2-LI6-H1140-L450/I400-0/500
Pozycja ogółem
980,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie