chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TP-206KK1-CF-H1141-L100 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Wykrywanie temperatury
TP-206KK1-CF-H1141-L100
Nr katalogowy 100017085
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Sonda temperaturowa
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Głębokość zanurzenia L (mm)
100
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Inconel 600/nylon
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Zakres pomiarowy
-40…1100 °C
Wyjście elektryczne
Napięcie
Typ akcesoriów
Przewód podłączeniowy
Funkcja wyjścia
, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Napięcie
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Zakres pomiarowy
-40…1100 °C
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
121,25 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TP-206KK1-CF-H1141-L100
Pozycja ogółem
121,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie