chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TP-306A-CF-H1141-L5500 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Wykrywanie temperatury
TP-306A-CF-H1141-L5500
Nr katalogowy 100024018
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Sonda temperaturowa
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, do bezpośredniego montażu
Głębokość zanurzenia L (mm)
5500
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Zakres pomiarowy
-50…105 °C
Wyjście elektryczne
Rezystancja
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Rezystancja
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, do bezpośredniego montażu
Zakres pomiarowy
-50…105 °C
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
250,14 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TP-306A-CF-H1141-L5500
Pozycja ogółem
250,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie