chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Wykrywanie temperatury
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C
Nr katalogowy 100045325
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
852,31 zł
Pozycja ogółem
852,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TTMS-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L013-40/85°C
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/8”
Głębokość zanurzenia L (mm)
13
Sposób detekcji
kontakt z medium
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
-50…110 °C
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe), Wyjście dwustanowe
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe), Wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/8”
Zakres pomiarowy
-50…110 °C
Utwórz zapytanie