chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik temperatury
M18TUP8
Nr katalogowy 3074915
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2593,10 zł
Pozycja ogółem
2593,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
M18TUP8
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Czarny
Wykonanie
Rurka
Podłączenie procesowe
M18 × 1
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Protokół komunikacyjny
1-żyłowe szeregowe
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Stal nierdzewna
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
0…300 °C
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
1-żyłowe szeregowe
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Podłączenie procesowe
M18 × 1
Zakres pomiarowy
0…300 °C