chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TS-500-LI2UPN8X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wykrywanie temperatury
TS-500-LI2UPN8X-H1141
Nr katalogowy 6840015
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Z wyświetlaczem (zewnętrzna sonda)
Podłączenie procesowe
Cylindryczny, Ø 18 mm
Sposób detekcji
kontakt z medium
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
-50…500 °C
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście dwustanowe
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Cylindryczny, Ø 18 mm
Zakres pomiarowy
-50…500 °C
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1682,20 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TS-500-LI2UPN8X-H1141
Pozycja ogółem
1682,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie