chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Wykrywanie temperatury
TS-530-LI2UPN8X-H1141-L016
Nr katalogowy 6840027
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1840,13 zł
Pozycja ogółem
1840,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TS-530-LI2UPN8X-H1141-L016
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/2″ NPT
Głębokość zanurzenia L (mm)
16
Sposób detekcji
kontakt z medium
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
-50…150 °C
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście dwustanowe
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/2″ NPT
Zakres pomiarowy
-50…150 °C