chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TP-203B-CF-H1141-L200/D805 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wykrywanie temperatury
TP-203B-CF-H1141-L200/D805
Nr katalogowy 9910520
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
345,92 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Sonda temperaturowa
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Głębokość zanurzenia L (mm)
200
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
120
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Zakres pomiarowy
-200…500 °C
Wyjście elektryczne
Rezystancja
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Rezystancja
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Zakres pomiarowy
-200…500 °C
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TP-203B-CF-H1141-L200/D805
Pozycja ogółem
345,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie