chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wykrywanie temperatury
TTM100C-203A-CF-LI6-H1140-L150
Nr katalogowy 9910534
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
515,05 zł
Pozycja ogółem
515,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Głębokość zanurzenia L (mm)
150
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
0…100 °C
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Zakres pomiarowy
0…100 °C
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TTM100C-203A-CF-LI6-H1140-L150