chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wykrywanie temperatury
TP-206A-CF-H1141-L700
Nr katalogowy 9910619
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
423,35 zł
Pozycja ogółem
423,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Sonda temperaturowa
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Głębokość zanurzenia L (mm)
700
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
120
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Zakres pomiarowy
-50…500 °C
Wyjście elektryczne
Rezystancja
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Rezystancja
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Zakres pomiarowy
-50…500 °C
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TP-206A-CF-H1141-L700