chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L050-50/150C | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Wykrywanie temperatury
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L050-50/150C
Nr katalogowy 9910735
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2″
Głębokość zanurzenia L (mm)
50
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
-50…150 °C
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2″
Zakres pomiarowy
-50…150 °C
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L050-50/150C
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
586,38 zł
Pozycja ogółem
586,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie