chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
TP-103A-N1/8-H1141-L024 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Wykrywanie temperatury
TP-103A-N1/8-H1141-L024
Nr katalogowy 9910766
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Sonda temperaturowa
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/8″ NPT
Głębokość zanurzenia L (mm)
24
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
120
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Zakres pomiarowy
-50…120 °C
Wyjście elektryczne
Rezystancja
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Rezystancja
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/8″ NPT
Zakres pomiarowy
-50…120 °C
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
274,08 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TP-103A-N1/8-H1141-L024
Pozycja ogółem
2740,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie