- Stopień ochrony
- IP67
- Funkcja elementu przełączającego
- NO/NZ programowalne
- Certyfikaty
- cULus
- Wykonanie
- Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda)
- Podłączenie procesowe
- Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
- Głębokość zanurzenia L (mm)
- 50
- Sposób detekcji
- kontakt z medium
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L)
- Min. temperatura otoczenia (°C)
- -40
- Maks. temperatura otoczenia (°C)
- 80
- Warunki montażowe
- Czujnik zanurzeniowy
- Napięcie zasilania
- DC
- Zakres pomiarowy
- -50…350 °C
- Wyjście elektryczne
- Wyjście prądowe (2-przewodowe), Wyjście dwustanowe
- Funkcja wyjścia
- NO/NZ programowalne, PNP/NPN