chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Wykrywanie temperatury
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100
Nr katalogowy 9910826
W magazynie
Cennik
627,64 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Sposób detekcji
kontakt z medium
Wykonanie
Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda)
Głębokość zanurzenia L (mm)
100
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe), Wyjście dwustanowe
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Certyfikaty
cULus
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Zakres pomiarowy
-70…500 °C
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (2-przewodowe), Wyjście dwustanowe
Podłączenie procesowe
Do ringów zaciskowych, gniazd termicznych lub bezpośredniego montażu
Zakres pomiarowy
-70…500 °C
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki temperatury
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100
Pozycja ogółem
627,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie