chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RU40U-M12-LI8X2-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU40U-M12-LI8X2-H1141
Nr katalogowy 100000281
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia
-10
Maks. temperatura otoczenia
60
Maks. zasięg
400
Medium
liquids, Towary masowe
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg
400
W magazynie
Cennik
1216,06 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU40U-M12-LI8X2-H1141
Pozycja ogółem
1216,06 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie