chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RU50U-S18-LI8X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU50U-S18-LI8X
Nr katalogowy 100000747
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
LCP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
500
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg (mm)
500
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
630,70 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU50U-S18-LI8X
Pozycja ogółem
630,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie