chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU50L-S18-AP8X-H1141
Nr katalogowy 100002167
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
579,24 zł
Pozycja ogółem
579,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
LCP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
500
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
500
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU50L-S18-AP8X-H1141