chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151
Nr katalogowy 100004304
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia
-5
Maks. temperatura otoczenia
50
Maks. zasięg
1000
Medium
liquids, Towary masowe
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg
1000
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1369,40 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU100U-EMT18M-AP8X2-H1151
Pozycja ogółem
1369,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie