chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RU20L-Q12S-UP8X-V1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU20L-Q12S-UP8X-V1141
Nr katalogowy 100005608
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Prostopadłościenny
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
200
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Czujnik retrorefleksyjny
Wymiary konstrukcji
82 x 12 x 12 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
200
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1012,79 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU20L-Q12S-UP8X-V1141
Pozycja ogółem
1012,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie