chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RU600D-M30M-UPN8X2-H1141 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU600D-M30M-UPN8X2-H1141
Nr katalogowy 100039014
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
6000
Medium
liquids, Towary masowe
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
6000
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2119,82 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU600D-M30M-UPN8X2-H1141
Pozycja ogółem
2119,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę