chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151/S1331 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151/S1331
Nr katalogowy 1610042
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3000
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
3000
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2023,54 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU300U-M30E-2UP8X2T-H1151/S1331
Pozycja ogółem
2023,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie