chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
Nr katalogowy 1610049
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Maks. zasięg (mm)
6000
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
6000
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
3372,56 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU600U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151
Pozycja ogółem
3372,56 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie