chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151
Nr katalogowy 1610057
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP40
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Prostopadłościenny
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
2000
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
67 x 40 x 40 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
2000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU200-CK40-2UN8X2T-H1151
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1329,66 zł
Pozycja ogółem
1329,66 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie