chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RU70U-M18M-UP8X2-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU70U-M18M-UP8X2-H1151
Nr katalogowy 1610070
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
700
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg
700
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
790,67 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU70U-M18M-UP8X2-H1151
Pozycja ogółem
790,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie