chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
RU40U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU40U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Nr katalogowy 1610071
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
45
Maks. zasięg (mm)
400
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
400
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2161,09 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU40U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Pozycja ogółem
2161,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie