chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RU40U-M18E-LU8X2-H1151 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
RU40U-M18E-LU8X2-H1151
Nr katalogowy 1610109
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
400
Medium
liquids, Towary masowe
Measuring principle
Ultradźwiękowy
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
400
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
979,16 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
RU40U-M18E-LU8X2-H1151
Pozycja ogółem
979,16 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę