chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
S18UIARQ
Nr katalogowy 3002709
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2137,14 zł
Pozycja ogółem
2137,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
S18UIARQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Beczka kątowa
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS/poliwęglan
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Maks. zasięg (mm)
300
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
300
Utwórz zapytanie