chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
QT50UDBQ6 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
QT50UDBQ6
Nr katalogowy 3002724
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
8000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
67.4 x 74 x 100.2 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
8000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3943,14 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
QT50UDBQ6
Pozycja ogółem
3943,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie