chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
T186UEQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ultradźwiękowy
T186UEQ
Nr katalogowy 3038509
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
600
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
600
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1230,83 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
T186UEQ
Pozycja ogółem
1230,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie