chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T18VN6UR W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ultradźwiękowy
T18VN6UR W/30
Nr katalogowy 3040095
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
600
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg (mm)
600
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1736,21 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
T18VN6UR W/30
Pozycja ogółem
1736,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie