chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
T186UE W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ultradźwiękowy
T186UE W/30
Nr katalogowy 3040096
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Prostokątny z gwintem
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
600
Funkcja
Czujnik przeciwsobny
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg (mm)
600
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1427,99 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
T186UE W/30
Pozycja ogółem
1427,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie