chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45UBB63DA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
czujnik ultradźwiękowy
Q45UBB63DA
Nr katalogowy 3044128
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
1400
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg
1400
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
Q45UBB63DA
W magazynie
Cennik
2649,14 zł
Pozycja ogółem
2649,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie