chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Q45UBB63DAC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
czujnik ultradźwiękowy
Q45UBB63DAC
Nr katalogowy 3044132
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1400
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg (mm)
1400
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3301,24 zł
Pozycja ogółem
3301,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
Q45UBB63DAC
Utwórz zapytanie