chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45ULIU64BCR | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
czujnik ultradźwiękowy
Q45ULIU64BCR
Nr katalogowy 3047555
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
79.4 x 44.5 x 87.6 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg (mm)
3000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
Q45ULIU64BCR
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3525,39 zł
Pozycja ogółem
3525,39 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę