chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik ultradźwiękowy
Q45ULIU64BCRQ
Nr katalogowy 3047557
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3800,50 zł
Pozycja ogółem
3800,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
Q45ULIU64BCRQ
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
3000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
79.4 x 44.5 x 102.6 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
3000
Utwórz zapytanie