chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
T30UIPA W/30 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
T30UIPA W/30
Nr katalogowy 3055976
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
9
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg (mm)
1000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3316,52 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
T30UIPA W/30
Pozycja ogółem
3316,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie