chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
T30UHPAQ
Nr katalogowy 3056889
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2262,47 zł
Pozycja ogółem
2262,47 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Rurka
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
1000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
T30UHPAQ