chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
T30UHNA | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
T30UHNA
Nr katalogowy 3056891
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Rurka
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
1000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg (mm)
1000
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2150,90 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
T30UHNA
Pozycja ogółem
2150,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę