chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45UR3BA63CQ6KS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ultradźwiękowy
Q45UR3BA63CQ6KS
Nr katalogowy 3059430
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3499,92 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliester termoplastyczny
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
250
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
250
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
Q45UR3BA63CQ6KS
Pozycja ogółem
3499,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie