chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Q45UR3LIU64CQ6KQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ultradźwiękowy
Q45UR3LIU64CQ6KQ
Nr katalogowy 3059433
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
Poliester termoplastyczny
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
250
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
250
Grupa cenowa
F3
Cennik
4106,17 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
Q45UR3LIU64CQ6KQ
Pozycja ogółem
4106,17 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie