chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45UR3LIU64CQKS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ultradźwiękowy
Q45UR3LIU64CQKS
Nr katalogowy 3059435
W magazynie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliester termoplastyczny
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
250
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 101.6 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
250
Grupa cenowa
F3
Cennik
4111,26 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
Q45UR3LIU64CQKS
Pozycja ogółem
4111,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie