chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Q45UR3LIU64CQ6KS | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik ultradźwiękowy
Q45UR3LIU64CQ6KS
Nr katalogowy 3059436
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliester termoplastyczny
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
250
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
60.5 x 44.5 x 102.6 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
250
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
3795,40 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
Q45UR3LIU64CQ6KS
Pozycja ogółem
3795,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę