chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik ultradźwiękowy
QT50UVR3WQ
Nr katalogowy 3072476
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
4437,31 zł
Pozycja ogółem
4437,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
7/8”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Maks. zasięg (mm)
8000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
67.4 x 74 x 100.2 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
8000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ultradźwiękowe
QT50UVR3WQ