• Strona główna
  • Produkty
TurckTurck Logo
personZaloguj się
add_shopping_cart

Stopka

Zapisz się do naszego newslettera

mailZarejestruj się teraz, aby uzyskać więcej informacji

DOKUMENTY PRAWNE

  • Ogólne warunki sprzedaży
  • Ogólne warunki sprzedaży sklepu internetowego
  • Polityka Prywatności
  • Informacje Prawne
call

Centrum Sprzedaży

+48 77 55 62 120

#GlobalAutomationPartner
LinkedInInstagramFacebookXTikTokYoutube

*Wszystkie ceny bez opłaty za wysyłkę i obsługę, chyba że zaznaczono inaczej.

© 1999 - 2025 Hans Turck GmbH & Co. KG - Wszelkie prawa zastrzeżone

QT50UVR3W
QT50UVR3W
Thumbnail for QT50UVR3W
Thumbnail for QT50UVR3W

Czujnik ultradźwiękowy

QT50UVR3W

Nr katalogowy 3072477
W magazynie
Cennik4218,25 zł
  1. homeTurck-Shop
  2. Czujniki
  3. Czujniki ultradźwiękowe
  4. QT50UVR3W
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Min. temperatura otoczenia
-20
Maks. temperatura otoczenia
70
Maks. zasięg
8000
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Wymiary konstrukcji
67.4 x 74 x 84.2 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, PNP

Kluczowe cechy

Połączenie elektryczne
Kabel
Maks. zasięg
8000
Pozycja ogółem4218,25 zł
Ilość
Utwórz zapytanie